SKF Mudblock 密封件 MUD11

用于油润滑应用

SKF Mudblock 密封件 MUD11

SKF Mudblock 密封件设计 MUD11 是新一代盒式密封件单元,专门开发用于油润滑的恶劣环境和艰苦工作条件下的重型应用场合。

SKF Mudblock 密封件 MUD 11 被设计用于油润滑,并具有如下特点:

  • 半金属/半橡胶的外径 —— 改进了静态密封性、散热能力和轴承座内的保持能力
  • 紧凑的多唇密封件设计
  • 轴向密封唇和辅助径向密封唇用于排除污染物
  • 末端折弯的不锈钢集成式耐磨衬套,方便安装并且防止运输、拿取、安装过程中唇口的损坏
  • 高性能弹性材料
  • 在保持润滑油方面提供市场领先的性能
  • 能可靠地防止固体和液体污染物侵入,同时降低摩擦力并延长密封件使用寿命

相关文件

SKF logo