SKF Mudblock 密封件 MUD7

用于油脂润滑轴承

SKF Mudblock 密封件设计 MUD7 是一种盒式密封件单元,专门开发用于油脂润滑的恶劣环境和艰苦工作条件下的重型应用场合。
SKF Mudblock 密封件MUD7(图1)被设计用于脂润滑,并具有如下特点:
  • 半金属/半橡胶外径便于密封件紧密安装在腔体内,并提高密封性能
  • 内径附有橡胶容易安装并提高密封性能
  • 集成了耐磨衬套
  • SKF专利密封唇设计用于延长轴承的使用寿命
  • 限位凸台保持密封件和衬套之间的相对位置,并且充当防止污染物进入的一道屏障
  • 辅助径向密封唇用于排除污染物
SKF专利密封唇设计有一个特殊的几何形状,是一个带弹簧的径向和轴向密封唇的组合。 这种设计使得轴承腔内的多余压力可以通过密封唇。 因此,轴承可在始终在较低温度下运行,从而延长使用寿命。
SKF logo