污染物

金属面密封件通常用于重度污染的环境,其中密封件座孔、密封圈和Belleville垫圈之间的空间常常会填满污染物。 最终,填满的污染物会导致Belleville垫圈被推离原位置,引起不恰当的面载荷或污染物穿过Belleville垫圈。
污染物也会对Belleville垫圈造成磨损,引起橡胶性能的退化。 对于不确定的应用场合,为减小橡胶退化引起的密封件失效风险,选择合适的Belleville垫圈材料非常关键。
SKF logo