设计特点

HDDF密封件由两个相同的金属密封圈和两个相似的专用丁腈橡胶或氟橡胶材料Belleville垫圈(杯形弹簧)组成(图1)。 密封圈由耐磨、耐腐蚀的合金铸钢制成,并有经过精细加工的滑动和密封 表面。
丁腈橡胶或氟橡胶Belleville垫圈在腔体和密封件外径之间提供始终如一的加载面和有效的密封。 垫圈外径适应其安装孔的结构。 孔径和孔深应与产品表列出的尺寸相一致,这很关键。 为确保其密封性能,密封件和其配合部件的合适公差非常关键。
SKF logo