金属面密封件

HDDF金属面密封件
SKF金属面密封件HDDF(图1)设计用于低的圆周速度和严苛的运行条件下。 它们可靠地防止固体和液体污染物侵入,同时能保持润滑剂,防止泄漏。 此类密封件最初是为非道路车辆和轨道车辆开发的,但现在发现它对有效防护砂、土、水等进入的一系列其它应用场合也同样合适。 (图2)。 这些应用包括:
  • 所有类型的搅拌机
  • 砂处理设备
  • 运输机和其它建筑设备
  • 农业机械
  • 洗涤设备
  • 磨机和其它粉碎设备
  • 选矿设备
  • 矿山设备
SKF logo