HDDF密封件安装

小心拿取和安装金属面密封件是非常关键的。否则会引起橡胶Belleville垫圈的撕裂,切口或金属密封圈的损坏,这将会引起密封件的早期失效以及泄露。 保持密封面清洁,无灰尘和棉絮等污染物同样重要。 安装前,必须要仔细阅读安装说明。

腔体和密封件的准备

安装密封件时,所有接触Belleville垫圈的腔体必须无污染物(油、油脂、灰尘、棉绒颗粒等)。 SKF建议在安装前,使用非石油基溶剂和干净的无棉绒抹布去清洁这些部件。
密封件的各个部分必须小心拿取,避免损坏和划伤。

安装步骤

  1. 将Belleville垫圈安装在紧靠着金属密封圈的内轴肩处(图1)。
  2. 将每一半密封件(Belleville垫圈和金属密封圈)小心推入腔体,直至完全就位。 核查密封件没有翘起,而且垫圈平稳地放置在腔体的底部。 密封件安装不当会导致密封件圆周面载荷分布不均,引起密封面划伤或密封圈分离,从而导致油的泄漏。
  3. 用无棉绒抹布清洁这两个金属密封圈的密封面,并涂抹一层油膜。 确保除了密封圈面,任何表面都不能涂抹油(图2)。
  4. 核查两个腔体都同心且正确对中。 Belleville垫圈必须不能从腔体底部移位。
  5. 将两个腔体小心的放在一起,避免产生大的冲击力,划伤或弄坏密封件。
  6. 最后,固定其中的一半,同时旋转另一半至少十整圈。

注:

这个安装过程使得安装者可以核查腔体和Belleville垫圈是否对齐。 如果密封件组件摇晃,有必要拆解组件,确保Belleville垫圈被正确地放置在腔体内。
SKF logo