润滑剂要求

金属面密封件的动态密封表面应涂抹润滑剂以防止出现擦痕,润滑剂应覆盖至少30%的密封表面以确保合适的润滑和冷却密封圈。 根据环境温度,润滑剂清洗剂(如SAE 10W-40)或是范围在10WT~90WT的矿物油。 应当指出的是,一些油含有的添加剂,使其与橡胶不相容,这会导致Belleville垫圈性能退化,特别是当其遭受高温的时候。
虽然矿物油一直是推荐的润滑剂,油脂润滑剂也可被用在某些缓慢旋转或摆动的应用场合,其中密封面表面速度不超过0.5 m/s(100  ft/min)。 对于较高速度的应用场合,需要使用油润滑剂,其不仅可为密封面提供润滑,还可冷却密封圈。
SKF logo