耐化学腐蚀性

中,可以找到有关SKF密封唇材料对工业应用中遇到的多数物质的耐化学性信息。 该信息以内部试验和用户经验以及不同材料供应商提供的信息为基础。 除非特别指出,该信息适用于商用纯度和质量的介质。
密封件的耐化学性还受到温度、压力和介质量的影响。 选择合适的密封材料时,下列因素也很重要:
  • 使用类型(静态或动态)
  • 密封唇的圆周速度
  • 轴和腔体材料
  • 密封件接触面的表面光洁度
因为上述因素也对密封件的使用寿命和性能产生影响,所以“耐化学性”表中所包含的信息只能作为大致的指南。
SKF logo