密封件的选择和应用原则

工业轴密封件用于旋转部件和固定部件之间的密封或者两个相对运动部件之间的密封。 主要的密封功能包括:
  • 密封润滑剂
  • 防污
  • 隔离两种不同介质
  • 压力下的密封
为了有效的密封,即使在不利的工作条件下,工业轴密封件也应当使摩擦和磨损最小化。 为满足多种不同应用场合和工作条件的需求,用于旋转机械零部件的SKF工业轴密封件提供许多不同的设计、材料和应用。 每种设计和材料的组合都具有其专门的特性,适合某种特定的应用场合。

供货能力

SKF径向轴密封件分类包括多种不同设计和材料组合。 本章和产品表中列出的产品是较为常用的密封件类型和尺寸。

指导值

因为密封系统和密封性能同时受多种因素影响,本章图表所列出的所有值都只能作为指导,而非实际应用的绝对值。
SKF logo