工作温度

低温和高温都会影响密封性能。 在低温下,密封唇会丧失弹性,从而变硬、变脆。 密封效果会下降,密封件也会容易遭受机械损伤。
对于持续高温的应用场合,应使用特殊的高温唇材料,例如,PTFE或SKF氟橡胶材料、SKF Duralife。
摩擦、圆周速度、被密封介质的粘度以及轴的传热状况,都会影响密封位置的温度以及唇与接触面间油膜的温度。 高温通常会导致润滑油膜的破坏,从而润滑不充分,这是早期失效最常见的原因之一。
密封件外径和座孔之间的静态密封能力也会受到其材料的影响,因为不同的材料其膨胀和收缩系数会差别很大。
图表1显示为SKF通常使用的密封唇材料的允许运行温度范围。
SKF logo