密封唇的材料

除设计外,密封唇的材料也对密封性能和可靠性有相当大的影响。 因此,SKF生产的密封件采用不同的密封材料,以满足不同应用的需要。
SKF密封件的密封唇通常采用橡胶材料制造。 但是,聚四氟乙烯(PTFE)等热塑性材料正变得越来越重要。 PTFE主要用来制造特殊密封件,用于对耐热性或耐化学性具有很高要求的特殊应用场合。
SKF密封件的密封唇材料用代码表示()。 在公制径向轴密封件的命名中,也使用该代码。 对于采用多种材料的密封件,则使用代码字母组合的方式表示,如RD(丁腈橡胶和SKF Duralip)。
SKF logo