丁腈橡胶

丁腈橡胶一词代表丙烯腈丁二烯橡胶(NBR)。 这种材料有良好的工程属性,是一般用途的密封唇材料。 这种用丙烯腈和丁二烯生产的共聚物能很好的承受下列介质:
  • 大多数矿物油和矿物油基的油脂
  • 汽油、柴油和轻质燃料油等普通燃料
  • 动植物油和脂肪,以及热水
丁腈橡胶还容许密封唇短时间干运行。 丁腈橡胶的允许工作温度范围是–40到+100 °C(–40到+210 °F)。 短时间内能承受可高达120 °C(250 °F)的温度。
SKF还供应一种特殊丁腈橡胶,其温度范围是-55到+110 °C(-65到+230 °F)。
SKF logo