聚四氟乙烯(PTFE)

PTFE是一种热塑性聚合物,兼容多种润滑剂,其耐化学性远远优于任何其它的密封唇材料。 PTFE具有光滑的防尘表面。 带PTFE唇的密封件能承受高表面速度,且使用寿命更长。 该密封件可以承受干摩擦,因其卓越的防污能力,在重污染应用中尤为可贵。 PTFE用于辅助密封件或在特定的场合下用作主密封件。 为达到最佳性能,PTFE密封件需要高质量的密封接触面,且安装时应格外注意。 正常工作温度范围为–70到+200 °C(–90到+390 °F),并可达到250 °C(480 °F)。

警告

温度超过 300 ℃ (570℉) 时,所有的氟橡胶和 PTFE 复合材料会产生危险的烟雾。 例如,在拆卸轴承时若使用焊炬,就会发生这种情况。 尽管只有在这样的高温下才会产生烟雾,但是密封件一旦过热,即使在冷却后拿取也是危险的。 如果需要拿取经受上述高温的PTFE或氟橡胶制密封件,应注意以下安全预防措施:
  • 应始终戴防护眼镜和手套。
  • 密封件的残余部分应放入一个标有“腐蚀材料”的密封塑料容器。
  • 需遵守的安全预防措施包含在材料安全数据中,可按需提供。

如果接触到皮肤,需要用香皂和大量的水冲洗。 如果这些材料进入眼睛,也要用大量的水冲洗。 一定要寻求医生咨询。 如果已经吸入烟雾,这个方法同样适用。
SKF logo