SKF Duralife (V)

氟橡胶(FKM)SKF Duralife1)由SKF研发,其特点是具有良好的耐磨损性、耐热性和耐化学性。 其耐候性、耐紫外线和臭氧老化能力也非常好,透气性非常小。
即使在恶劣的环境条件下,SKF Duralife都有极好的特性,可以承受高达200℃(390 °F)的工作温度。 氟橡胶密封件对油和液压流体、燃料和润滑剂、无机酸以及脂肪烃和芳香烃都具有抵抗力,而采用其它材料制造的密封件碰到此类介质时则会失效。 SKF Duralife制造的密封件可以容许密封唇短时间干运行。 此类密封件不应用于存在酯、醚、 酮、某些胺和热的无水氢氟化物的场合。 鉴于该橡胶材料的宝贵特性,SKF生产的带SKF Duralife密封唇的密封件涵盖所有常见的轴径。

警告

温度超过 300 ℃ (570℉) 时,所有的氟橡胶和 PTFE 复合材料会产生危险的烟雾。 例如,在拆卸轴承时若使用焊炬,就会发生这种情况。 尽管只有在这样的高温下才会产生烟雾,但是密封件一旦过热,即使在冷却后拿取也是危险的。 如果需要拿取经受上述高温的PTFE或氟橡胶制密封件,应注意以下安全预防措施:
  • 应始终戴防护眼镜和手套。
  • 密封件的残余部分应放入一个标有“腐蚀材料”的密封塑料容器。
  • 需遵守的安全预防措施包含在材料安全数据中,可按需提供。

如果接触到皮肤,需要用香皂和大量的水冲洗。 如果这些材料进入眼睛,也要用大量的水冲洗。 一定要寻求医生咨询。 如果已经吸入烟雾,这个方法同样适用。
  1. 1)原先命名为 LongLife
SKF logo