SKF Duratemp (H)

SKF Duratemp是SKF开发的氢化丁腈橡胶(HNBR),这种橡胶结合SKF Duralip的耐磨性并且增强了耐高温性,参见图表1。此外,SKF Duratemp对化学腐蚀、天气、老化和臭氧更有抵抗力。 但是,空气中的油混合物可能会对其产生负面影响。 工作温度的上限为+150 ℃(300 ℉),明显高于普通的丁腈橡胶。 SKF Duratemp主要用于重型工业的密封或需要延长使用寿命的应用场合。
SKF logo