SKF Bore Tite涂层

SKF Bore Tite涂层是一种水基丙烯酸密封剂,用于大多数SKF金属外壳密封件。 这种密封剂涂覆在密封件的外径上。 SKF Bore Tite涂层具有柔韧性,厚度为0.03到0.07 mm(0.0012到0.0028 in.),以适应密封件座孔表面的小瑕疵。 美国橡胶制造协会(RMA)的一般准则中指出,如果孔表面粗糙度大于Ra 2.5 µm(100 µin.)时,则应使用密封剂。 该密封剂能在温度高达200 °C(390 °F)的环境下使用,兼容大多数油、润滑脂、水性酸、醇类和二醇类。 注意SKF Bore Tite涂层不兼容芳香烃、酮类或酯类。 接触这些物质后,如果快速擦除。则涂层与其影响很小或不受影响。
SKF logo