布置

与水平轴上的密封件相比,垂直轴上的密封件通常更多暴露于污染物如雨水中。 垂直轴上的密封件的润滑油密封也更具挑战性。 一般而言,产品表中所列的全部密封件均可用于水平轴和垂直轴。
V型圈(图1图2)与轴的配合为过盈配合,并随轴一起转动。 V型圈在这里充当抛污环,因此特别适合垂直轴上的主密封和辅助密封。 如用于潜水泵的密封,采用两个径向轴密封件同向安装,同时加装V型圈,起到附加的防污功能。是一种高效的密封布置(图3)。
在转速相对较低时,HDDF金属面密封件(图4)可有效保持油或油脂,防止杂质从垂直轴进入。
SKF logo