防污

当径向轴密封件主要用于隔绝污染物时,密封唇应朝外安装。 当需要额外保护时,SKF推荐采用带副唇的设计,比如HMSA10或CRWA1密封件。
对于严苛的运行条件,建议使用具有附加回流功能的SKF WAVE密封件(图1)。 为进一步增强密封效能,可以同向安装两个单唇密封件(图 2),或采用双唇密封件,如HDSE1密封件(图3)。
V型圈(图4)主要用于防污。 此类密封件随轴旋转,唇口靠在与轴垂直的面上,起到抛污环的作用。
V型圈和轴向夹持密封件经常用作附加密封,以保护主密封件免受外界杂质的侵袭。
所有这些密封件的布置方式不是以封油为目的。
SKF logo