接触面设计

密封件的使用寿命和性能在很大程度上受到下列因素的影响:
  • 轴的材料和硬度
  • 轴的表面光洁度和公差等级
  • 动态跳动和轴与孔的不对中
轴表面的加工应没有纹路,因为根据旋转方向的不同,纹路可能会导致泄漏。 轴表面的加工应没有纹路,因为根据旋转方向,纹路会导致泄漏。 动态跳动和轴孔的不对中会引起密封唇上不均匀的径向力。 结果是,密封唇不能及时跟随轴,尤其是在高速的情况下。 接着会使密封唇和轴之间产生间隙,导致密封能力降低。
与径向轴密封件不同,V型圈密封件和轴向夹持密封件不受普通的不同心和跳动的影响。
SKF logo