保存润滑脂

油脂的粘度相对较高,比较容易密封在轴承中。 在许多脂润滑应用中,不带弹簧的密封唇设计或V型圈都可以足够的用来密封润滑脂(图1)。
但是,对于要求更高的应用场合,则可能需要HMS5或CRW1带弹簧密封唇径向轴密封件(图2图3)。
在需要经常补充润滑脂的应用场合,密封件布置中应至少有一个密封件的唇口朝向空气侧,以便多余的润滑脂能顺利从唇口流出(图4)。 这样可避免油脂积聚,从而防止热量积聚和利于热量散发。 SKF建议计算密封件的许可油润滑圆周速度,将其速度减半,用于脂润滑。
SKF logo