密封件设计和材料的选择

选择适当的密封设计和材料,取决于应用的工作条件,比如:
  • 温度
  • 转速
  • 润滑剂类型
  • 垂直还是水平方向
  • 跳动和轴与孔的不对中
因为一项工作条件的影响通常会支配整个密封件选择过程,所以为特定的应用选择适当密封类型时,没有通用规则。 本节讲述工作条件如何影响密封性能和使用寿命,并为特定应用选择最适当的密封提供指导。
标准的SKF径向轴密封件及其主要特征和允许的工作条件列于表中,密封件选择表中的适用于一般工业应用场合,密封件选择表中的适用于重型工业应用场合。
SKF logo