安装限制

对于不能通过轴端安装密封件的应用,可使用V型圈或任何剖分式HSF或HS设计。 更多详情,请参见HSF纤维增强密封件HS全橡胶密封件两节。
HS和HSF密封件安装在轴上后,通过弹簧和弹簧接头将其固定在一起。 这些密封件应通过一体式或剖分式遮盖板轴向保持在座孔中。
剖分式HS径向轴密封件适用于圆周速度高达7.5或10 m/s(1480或1970 ft/min)的应用,根据其设计不同,还可适用于轴径达到4570 mm(180 in.)的场合。
因为V型圈具有弹性可以拉伸,所以易于安装,即使是必须穿过其它零部件的应用中(图1)。 但是,如果更换V型圈需要费时拆卸数个零部件,则开始时最好在轴上多套上一两个替换V型圈(图2)。 更换磨损的V型圈时,可以将它割断后取下,再将更换用的密封圈移到正确位置。
SKF logo