密封油

与油脂相比,润滑油比较难密封,特别是粘度低的润滑油。 因此,建议使用HMS5或CRW1带弹簧密封唇径向轴密封件(图1图2),以获得必要的径向载荷并承受轴的动态跳动和轴与孔的不对中,达到满意的密封性能。
标准的HMS5密封件带有直边唇,而CRW1密封件配备SKF WAVE唇,不管轴旋转的方向如何都能提供更高的泵吸能力(图3)。 增加密封件泵吸能力的另一种方法是唇口加回流纹。
橡胶外径密封件,如HMS5,可以补偿座孔微小的缺陷。因此当所需的密封件座孔表面存在问题时,推荐使用橡胶外径。
对于圆周速度相对较低的严苛运行条件,可以使用金属面密封件来密封油或油脂,如HDDF密封件(图4)。
V型圈(图5)也可用来密封润滑油,前提是将其安装在油侧,并需要轴向压紧,提供运行面。
SKF logo