压差

承受压差时,密封件必须抵抗压力产生的额外径向载荷。 如果密封件是非抗压设计,则密封唇会与轴发生挤压,增加径向载荷、唇下温度、密封件和接触面的摩擦和磨损,导致使用寿命缩短。
标准密封件的压力不能超过5 m/s时的0.07 MPa(1000 ft/min时10 psi),但SKF提供CRW5和CRWA5耐压截面密封件,能承受的压力达到5 m/s时的0.34 MPa(1000 ft/min时50 psi)。 当压力超过0.34 MPa(50 psi)时,SKF提供特殊定制系列PTFE密封件,能承受的压力超过3.5 MPa(500 psi)。
在有压差的应用中,径向轴密封件低压侧应轴向固定,以防止轴向移动。 这可以通过将密封件安装进埋头孔(图1)或使用保持圈实现。
SKF logo