隔离两种液体

当用于隔离两种液体时,有两种合适的解决方案。 这两种方案取决于可用的空间和所需的效能,包括:
  • 使用两个单独的密封件(图1图2)密封唇朝相反方向安装。
  • 使用HDSD1双唇密封件(图3
每一种方法,密封唇必须带弹簧。 当使用HDSD密封件时,必须提供一种合适的方法润滑密封唇很重要。也就是在安装前两个密封唇间必须填充润滑脂或者在运行过程中通过密封件金属外壳上的钻孔加注润滑脂。
SKF logo