密封件的储存和处置

关于天然橡胶和合成橡胶密封件的存储和清洗的指导原则是可用的,并且符合ISO 2230和DIN 7716标准。 密封件的长期存储在DIN 7716也有详细规定。
不利的储存条件和不恰当的处理会改变天然或合成橡胶制成的大部分产品的物理特性。 可能会造成密封件硬化或软化、永久变形、剥落或开裂,从而导致使用寿命缩短或使产品彻底失效。 这些变化可能是产品的存储过程中受到挤压引起,或者受到氧气、臭氧、热、光、潮湿、溶剂等的影响。 一般来说,如果妥善存储,密封件产品的性能可以保持很多年。
SKF logo