储存

储存区域应保持阴凉、干燥、适度通风,并且尽可能减少灰尘。 应避免储存在无保护的室外。
适宜的存储温度视橡胶而定。 合成橡胶密封件最适宜的存储温度为15至25 °C(60至80 °F)。
橡胶制品在运输或储存过程中遭遇低温会变硬。 因此,密封件打开包装取用前,应当使其在20 ℃(70 ℉)温度下长时间放置,使其达到该温度,避免产生冷凝水。
在可加热的储存室中,产品应与热源隔绝。 包装箱与热源之间应至少相隔1 m(3 ft.)。 如果使用热风采暖设备,隔绝距离应当更大。 避免储存在潮湿的储存室内,避免生成冷凝水。 相对湿度低于65%的储存设备为佳。
密封件应避免光线照射,特别是防止直接的阳光照射和高紫外线成分的人工光源的照射。 因此,储存室的所有窗户都应覆上一层红色或橙色涂层(绝对不能采用蓝色)。 照明最好采用普通白炽灯。
密封件必须密封包装,以免其受大气变化特别是空气流动带来的影响。
由于臭氧造成的损害特别严重,因此必须采取措施确保使用电机,其它能产生电火花或放电的设备时,储存设施不会产生臭氧。 应当避免可通过光化学作用产生臭氧的可燃性烟和气。 因此,溶剂、燃料、润滑剂、化学品、酸、消毒剂等不能与密封件同室储存。
储存时,橡胶制品不应当承受拉伸、压缩和其它形式的载荷,防止造成永久变形和破裂。 因此,密封件在储存时不能悬挂在钩子上。 有些金属,特别是铜和锰,会损坏橡胶制品。 因此应避免与这些金属接触,用纸袋或聚乙烯袋包装密封件以防止此类接触。
如需将密封件重新装箱,包装和覆盖材料不应含有可能会损坏密封件的物质,如铜或含铜的合金、石油、油等。 包装材料不应含软化剂。
如果产品需涂粉,适宜使用的粉末为滑石粉、白垩、细粒子云母粉和淀粉。
采用不同材料制成的密封件不应相互接触。 这一点对于不同颜色的密封件尤其重要,因为这样可避免染色。
密封件的储存时间越短越好。 如需长期储存,注意新到产品与长期存放的产品分开存储,遵循先进先出的原则。
SKF logo