相邻部件的设计

对轴的要求

为了取得可靠密封和足够长的使用寿命,密封件配合面应有至少55 HRC或600 HV的硬度。 在旋转应用中,如果使用允许的最大圆周速度,那么轴上配合面表面的粗糙度Ra应在0.2和0.8 µm之间。 对于线性应用来说,配合面的允许最大粗糙度Ra为0.3 µm。
配合面轴的直径应加工在g7到k7公差等级。 轴端应有15~30°的导入角,以保护密封件在安装中不会损坏密封唇。 导入角合适的最小尺寸(图1)是:
  • h1 = 0.3 mm用于外径d2 ≤ 30 mm的密封件
  • h1 = 0.5 mm用于外径d2 > 30 mm的密封件。

对座孔的要求

用于滚针轴承的推荐座孔公差等级可为密封件提供足够的过盈配合。
一般来说,这些密封件可以安装到按照G7到R7公差等级加工的座孔内。
无需额外轴向定位此密封件。
为了方便安装,座孔应有15至30°的导入角。 导入角合适的最小尺寸(图2)是:
  • h = 0.3 mm用于外径d2 ≤ 30 mm的密封件
  • h = 0.01 d2 mm用于外径d2 > 30 mm的密封件。
SKF logo