G设计径向轴密封件

G设计径向轴密封件是由丁腈橡胶(NBR)制成的。 用于轴径≥8 mm(图1)的密封件内嵌有骨架。 橡胶外径增强了座孔的密封性能,减少了安装和拆卸过程中密封件和座孔受损的风险。
用于轴径≤7 mm(图2)的密封件,外径为金属骨架,以获得足够的刚度。 这些密封件以型号后缀S进行识别。
如果密封件主要用于密封润滑剂,安装时应将密封唇朝里。 如果密封件的主要目的是排除污染物,唇口应该朝外,远离轴承(图3)。
关于丁腈橡胶(NBR)耐化学性的信息,参见章节耐化学性
SKF logo