SD设计径向轴密封件

SD设计径向轴密封件(图1)有一个主密封唇和一个辅助防尘唇。 这些密封唇是由聚氨脂(AU)制成,加强骨架是由聚酰胺(PA)制成,而不是橡胶。
辅助密封唇是两个密封唇中较小的一个,设计与轴零过盈,避免额外摩擦和生热以及能量消耗。
主密封唇,即两个密封唇中较大的一个,是接触式密封,应总是朝向要密封的介质。 因此,如果主要功能是防止污染物进入,主密封唇应朝外。 辅助密封唇则用于密封润滑剂。
在主要目的是密封润滑剂的应用场合,主密封唇应朝内,面向轴承。
两个密封唇间的空腔应填充与所密封的润滑剂相容的油脂。 它可以提供额外的保护并且防止密封件干运行。
SD密封件对润滑油、甚至那些含有少量EP添加剂的润滑油以及矿物基油脂具有抵抗力。
根据轴配合面,在速度高达3 m/s的线性应用中,SD密封件也可用作刮油密封件。
SKF logo