耐化学性和耐热性

为径向轴密封件选择合适的橡胶时,最重要因素是对被密封或隔绝介质的耐化学性。 工作温度是另一个重要因素。 因为热可加速橡胶老化,并可增加密封介质的活性和侵蚀性。
径向轴密封件主要用于密封润滑油和润滑脂以及液压流体(包括非易燃液体)。 允许工作温度的指标值见,即SKF密封件仍具耐化学性的温度。 这里列出一组介质的温度范围,表示密封材料在该特定范围内持续工作时具有抗耐性。
□表示:在这组介质中,有些介质与橡胶相容,有些则会对橡胶造成伤害。
■表示:密封材料不能抵抗该组介质。
中没有列出的数值,请参考耐化学性一节,或与SKF联系。
SKF logo