型号系统

公制径向轴密封件

SKF制造的所有公制径向轴密封件的命名均以字母CR为前缀, 后面跟着的是轴径,孔径,密封件公称宽度,均已毫米为单位(HSF和HS为孔深),以及设计类型和密封唇材料代码(图1)。

英制径向轴密封件

英制SKF径向轴密封件以仓库编号标识,由四位到七位数组成,以CR为前缀。 仓库编号标识密封件尺寸。
四位数表示径向轴密封件的
轴径:d1 ≤ 1 in.,例如
CR 3680d1 = 0.375 in.
五位数表示径向轴密封件的
轴径:d1 ≤ 10 in.,例如
CR 41287d1 = 4.125 in.
CR 97545d1 = 9.750 in.
六位和七位数表示径向轴密封件的
轴径:d1 ≥ 10 in.,例如
CR 120061d1 = 12 in.
CR 1375242d1 = 13.75 in.
SKF logo