摩擦

要达到有效的密封性,径向轴密封件唇口在接触面上必须始终承受一定的径向载荷。 这个径向载荷引起的摩擦只是密封位置产生的总的接触摩擦和能量损失的一部分。 其他影响因素包括:
  • 被密封介质的类型
  • 密封件所受的压力差
  • 圆周速度
  • 环境温度
  • 润滑剂和润滑方法
  • 接触面条件
图表1显示,带常规密封唇的径向轴密封件在妥善安装并充分润滑情况下的预期磨擦损耗。
密封唇的磨合期持续几个小时。 磨合期间的摩擦损失较正常运行时稍高。
用于高压差的密封件,摩擦损失通常高于图表中显示的数值。 另一方面,SKF WAVE密封件通常有低于显示数值的摩擦损失。
SKF logo