对轴承座孔的要求

为了减小密封件安装过程中损坏的风险,座孔应有15到30°的导入角。 导入角应当无毛刺,密封件座与肩部之间的过度半径r应符合中的推荐值。
金属外壳或内嵌金属骨架密封件的公制座孔深度B应至少比密封件公称宽度b大0.3 mm(0.012 in.)(图1)。 英制座孔深度B相应为0.016 in. (0.4 mm)。
不带金属骨架的密封件尺寸在长度和宽度上都比座孔大,确保密封件适当的压缩和稳固。 密封件的实际宽度比孔深B宽大约0.4到0.8 mm(0.016 到0.032 in.)。对于全橡胶HS密封件,孔深公差应为±0.13 mm (0.005 in.),纤维增强HSF密封件为±0.10 mm (0.004 in.)。
为便于密封件拆卸,在设计时可在座孔肩部打孔(图2)。
SKF logo