径向轴密封件

HMSA10, NBR
径向轴密封件用于旋转部件和固定部件之间的密封(图1)或者两个相对运动部件之间的密封,由两个主要部分组成:
  • 圆柱形的金属或者橡胶外壳,并且与座孔之间有必要的过盈配合,以保证静态密封。
  • 橡胶或热塑性材料制成的密封唇可动态和静态密封轴。 密封唇有一个经过模压、切割或研磨形成的密封边缘。 一般来说,由紧箍弹簧施加一定的径向载荷将其压在轴配合面上。 密封唇的边缘和轴配合表面构成一个径向轴密封件最重要的功能区。 可通过在唇接触区域设计回油线来提高密封唇的密封效果。
一些径向轴密封件设计有辅助密封唇,保护主密封唇防止灰尘和其它污染物进入。 在密封唇和辅助密封唇之间加入合适的润滑剂,可减轻磨损和延缓腐蚀。 已通过辅助密封唇的污染物将会最终导致配合面的损坏。 两个密封唇之间可产生热量积聚,导致过早发生磨损。

径向轴密封件用于多种应用场合。 由于径向轴密封件对机械和设备的运转可靠性和使用寿命都很重要,所以密封件制造商和用户都有兴趣实行某种程度的标准化。 这已导致建立国家和国际标准及指导方针,参见。 这些涵盖了外形尺寸、公差、材料规范、测试方法和术语以及基本外径结构和密封唇配置。

列出本章所使用的术语是用于金属外壳密封件(图2)和橡胶外径密封件(图3)。
SKF logo