外径设计

SKF生产的一般应用场合的标准径向轴密封件包括三种不同的外径类型。
带橡胶外径的密封件(图1)适用于广泛的应用场合。 当座孔材料热膨胀系数高于钢材或座孔为剖分式时,此类密封件能在座孔中保持非常紧的配合。 当座孔表面粗糙度达不到所需要求时,也推荐使用此类密封件。
金属外壳密封件(图2)是一种多用途密封件,适用于大多数应用场合。 此类密封件相对容易安装,只要座孔符合要求,即可紧密的安装和固定在座孔中。
金属外壳径向轴密封件,内侧带有加强骨架(图3),在严苛的工作条件下独具优势。 其径向刚度较高,用于轴径大于或等于50 mm(2 in.)的条件下。
除了这些标准外径设计,还有一种半橡胶/半金属外径设计(图4),通常用于汽车行业。
除了适用于一般工业应用场合的密封件设计,SKF还生产用于重型工业的密封件,带有特殊设计以满足特定要求。 详情请参阅适用于重型工业应用场合的密封件一节。
SKF logo