允许速度

不同密封件设计的允许转动速度和圆周速度指标值可在密封件选择表中找到。 如表中没有列出足够圆周速度以适用于某个密封位置,可参照图表1。 该图表列出与密封唇材料相关的圆周速度和转动速度。 这些数值是对以下条件适用的:带弹簧密封唇、矿物油充分的润滑、足够的润滑剂供应防止热量积聚、密封件两侧压力相同(压差= 0)。
图表2显示,大直径轴允许的圆周速度高于小直径轴。 这是因为轴的横截面不是随直径的增大而线性增大,而是按直径增大值的平方数增大。 因此大直径轴的散热能力远远优于小直径轴。
一般来说,由于SKF WAVE密封件具有回油线,它可在高于图表3所示的圆周速度下运转。
在下列情况下,应减小按图表4得出的指标值:
  • 使用带接触性副唇的径向轴密封件
  • 润滑不佳或采用脂润滑,即散热差导致唇下温度上升
  • 接触面的表面光洁度或运转精度不符合要求
  • 密封件承受压差
SKF logo