替换

替换密封件的唇不应在旧密封件原来的路径上运转。 有几种方法可以做到这一点:
  • 重新加工或替换接触面(这可能必须要拆下轴)。
  • 安装耐磨衬套;SKF SPEEDI-SLEEVE或LDSLV。
  • 将隔圈安装在座孔肩部和密封件之间的座孔中(图1)。
  • 在被密封介质侧,将新密封件压入座孔不同深度。
在选择替换密封件时,应确保密封件的设计和材料要与原来的密封件相同。 如有疑问,则选择满足应用工作条件的密封件,且密封件材料与润滑剂兼容。
只有在绝对必要时,才能采用不同材料制造的密封件。 在这种情况下,应遵循中的建议。 表中所列材料的顺序表示其适用性。
如在相同设计的密封件中,没有与原来密封件宽度相同的密封件,则可使用略窄的密封件,或在座孔深度允许的情况下,也可选择略宽的密封件进行替换。
SKF logo