密封件安装,一般工业应用

为提供有效密封,径向轴密封件必须正确安装。 为了能够正确安装,推荐由丰富安装经验的人,使用合适的工装,在清洁的环境中进行。 轴配合面和座孔应符合对轴的要求对座孔的要求中的规定。
为了使密封件易于安装并实现初始的润滑,SKF建议安装前用所要密封的润滑剂涂抹轴和密封件。 金属外壳密封件的外径可以轻度润滑以便于安装,但是橡胶外径的密封件安装前应当都要润滑。
带接触性副唇的密封件也可在密封唇和副唇之间填充油脂,以降低摩擦力矩。 硅橡胶密封件和带有回油线的密封件则不应如此处理,除非是SKF WAVE唇设计。
SKF建议用压机和合适的工装来安装密封件。 压力应尽可能施加到靠近密封件的外径上。
密封件被设计其端面与座孔端面平齐,则密封件必须与座孔轴线垂直安装。 工装的外径应大于座孔直径(图1)。
当把密封件压入到挡肩或挡圈上时,最好使用(图2图3)所示的工具。 根据要求,提供所需挡圈尺寸。
当密封件安装到台阶轴上时,如果轴肩没有推荐的倒角或圆弧过渡, 必须使用(图4)所示的安装轴套。
如果密封唇须通过沟槽、螺纹或齿轮,可使用(图5)所示类型的薄壁安装套,防止密封唇受到损坏。 安装轴套的外表面应当涂上与润滑密封唇和接触面相同的润滑剂。
硅橡胶径向轴密封件应始终使用安装轴套安装。
这些工具(图6图7)是用于把密封件安装在直通圆柱面特定的位置。 根据要求,可提供工装设计指南。
SKF logo