遮盖板

所有剖分式和整体式HS和HSF密封件的尺寸,都相对于油封座孔径和宽度偏大,以确保安装后适当的压缩和稳定性。 遮盖板(图1)提供密封件的轴向压缩,并将密封件稳定在座孔中,以实现其最优的密封性能。 遮盖板的尺寸必须适当,以获得需要的配合。 其厚度必须足以避免弯曲或变形。 通常,厚度为6.35到12.7 mm(0.25到0.50 in.)足够了。
遮盖板必须用螺栓固定,间距不超过150 mm(6 in.),其螺栓的分布要尽可能的贴近油封座孔。遮盖板必须平齐,并与油封座的孔深一致。 将遮盖板以180°拆分更易于替换密封件,尤其是在狭窄空间中。
为防止润滑剂从油封内侧流出,并保持密封件免受外来伤害,SKF建议定义遮盖板的内径尺寸时,内径尺寸要比轴的尺寸大大约6.35 mm(0.25 in.),以适应轴孔的不对中以及轴的跳动。
在需要补充密封的应用场合,加工原始的腔体来装入油封又不切实际,这时可以将油封装入新的腔体用螺栓将盖板一起固定(图2)。
SKF logo