金属骨架密封件

安装金属骨架密封件时,第一步是检查轴和座孔,以确保合适的规格和条件。 接下来,用润滑剂轻轻涂覆密封件和孔,最好是使用润滑系统的同一润滑剂。 对于大直径密封件,一个特殊的安装工具是不现实的。在这种情况下,不要直接敲击密封件或密封件外壳。 而是使用一根足够长的木块横过密封件的外径。 使用这个方法时,要在密封件圆周均匀连续的锤击木块非常重要,以防密封件的倾斜或扭曲。 SKF还建议使用橡皮锤(防反弹),以更小的敲击实现充分的能量传递(图1)。
在某些应用场合,座孔设计同向安装两个密封件,或者一个密封件装在深陷的孔中。 这些情况下,首先使用上述方法将密封件在座孔上放平。 然后,使用较短的木块使密封件按图示顺序依次敲击进入更深的孔中(图2)。
SKF logo