多个HDS密封件的安装

如两个金属外壳径向轴密封件以同向或背靠背方式安装在同一个座孔中,则必须注意两个密封唇在任何时候都不能发生干摩擦。 为了减少干摩擦的危险,两个密封件之间的空间应填充合适的润滑脂。
为避免干摩擦,SKF建议两个密封件之间采用间隔凸缘或间隔垫圈。 间隔垫圈应有润滑孔,这样油脂就能通过油嘴供应到密封唇之间的空间(图1)。 采用金属外壳,气侧内置间隔凸缘的密封件时,无需使用间隔垫圈(图2)。 SKF可供应HDSD和HDSE密封件,该密封件的金属外壳带有预钻孔,与座孔中的相应润滑通道相配合。
SKF logo