多个HS密封件的安装

当在一个腔体中安装两个剖分式全橡胶HS密封件时,其连接处的位置应该错开30°到60°,使连接处泄露的风险最小化。 连接处应当位于座孔的上端。 在密封件之间的空腔中填充油脂,为外部密封唇提供润滑。
如要在同一座孔中安装两个剖分或整体式的HS密封件,在两个密封件之间必须安装一个间隔垫圈(图1)。 垫圈的合适尺寸可根据轴和座孔的直径d1和D分别确定:

垫圈内径 = d1 + 6~10 mm(0.25~0.4 in.)
垫圈外径 = D – 0.5~1.5 mm(0.02~0.06 in.)
垫圈的宽度视应用条件而定。 应当总是为圆周或润滑槽一侧的润滑孔提供足够的空间(图2)。 这些润滑布置应确保油脂通过钻孔通道或油嘴从座孔流向密封唇(图3)。 当根据孔深确定间隔垫圈宽度的时候,必须考虑压紧密封件时所需的轴向位移。
SKF logo