PTFE密封件

大多数情况下,小直径PTFE密封件在贮藏时装到一根保持公制密封件内径(小于轴径)的套管上。 因此,这些密封件在安装的前一刻才能从套管撤离。 而且,如果必须进行质量检测,SKF建议保持套管的位置不变。 由于PTFE唇随着时间会回弹,生产出的密封件内径无法进行精确测量。
相比标准的橡胶材料,用于径向唇密封件的PTFE通常对轴更有侵略性和磨损性。 因此,PTFE密封唇所需要的表面硬度值为58到62HRC。 获得高硬度轴表面的一个可供选择方案为,使用SKF耐磨轴套,其高制造标准同于SKF滚针轴承的内圈,形成优良的密封表面。
当PTFE密封件用于密封润滑剂或者完全被液体浸没的场合时,密封件需要干燥安装。 在干摩擦或润滑不足的应用场合,必须使用符合温度要求的油脂对密封唇进行预润滑。

警告

温度超过300 ℃(570℉)时,所有的氟橡胶和PTFE复合材料会产生危险的烟雾。 例如,在拆卸轴承时若使用焊炬,就会发生这种情况。 尽管只有在这样的高温下才会产生烟雾,但是密封件一旦过热,即使在冷却后拿取也是危险的。 如果需要拿取经受上述高温的PTFE或氟橡胶制密封件,应注意以下安全预防措施:
  • 应始终戴防护眼镜和手套。
  • 密封件的残余部分应放入一个标有“腐蚀材料”的密封塑料容器。
  • 需遵守的安全预防措施包含在材料安全数据中,可按需提供。

如果接触到皮肤,需要用香皂和大量的水冲洗。 如果这些材料进入眼睛,也要用大量的水冲洗。 一定要寻求医生咨询。 如果已经吸入烟雾,这个方法同样适用。

安装步骤

PTFE唇不具有橡胶唇那样的弹性特征,使其更容易受损。 因此,安装和拿取时应特别注意,防止损毁并确保正常运行和性能发挥。 轴上有键槽和花键以及钻孔,轴端和轴上尖锐的台阶都有可能损坏PTFE唇。 轴上必须套塑料或金属的薄壁工装来消除这些隐患。
安装时PTFE唇的朝向将决定安装方法。 安装过程中,当轴背对PTFE唇(图1图2)时,安装过程更加困难。 当有零部件或可见的障碍难以穿过时,安装更为复杂,如果不使用工装,根本无法安装。 当轴背对PTFE唇时,SKF推荐使用安装锥或“子弹头” 如果提供轴和密封区域的详细图纸,SKF可有偿生产安装锥。 如果不使用安装锥的话,轴上需要长于常规的导入角。 但是,轴上的键槽等可能损坏密封件,这种情况下轴任然需要防护,或者使用胶带包裹。
如果轴朝向PTFE唇安装,只需在轴端采用光滑无毛刺的圆角或倒角,前提是轴上没有前面所述的可损坏唇口的键槽等(图3图4)。
有些密封件带有两个相对方向的PTFE唇。 这种情况下,建议安装使用安装锥,且安装背对其中一个唇。
SKF logo