剖分式密封件

适时将弹簧插入SKF Springlock弹簧锁槽,并确定弹簧连接位置,从而避免与密封件接头重叠(图1)。 这是所有HS8密封件的安装标准。 将密封件置于轴的正确位置。
在密封件和配合表面轻轻地涂抹一层润滑剂,最好使用与该应用相同的润滑剂(图2)。
通过弹簧接头连接紧箍弹簧的两端(图3)。
对于螺纹接头,在紧箍弹簧两端连在一起之前,将弹簧先向后绕几圈,使其能够相互拧紧。 在使用钩扣接头时,将弹簧的两端拉到一起,并将钩子插入扣眼,在这过程中注意不要将弹簧过度拉长,因为这样可能会损害密封件性能。 在使用线控接头时,将密封件的两端拉到一起,并将控制线插入弹簧圈的中心。
将密封件接头放在轴上,使之位于12点的位置,并将接头两端都推入座孔内(图4)。 不要只推入一个接头再绕轴运行,因为这样会产生多余的长度,使得安装很难或无法安装。
接着在3点和9点位置,将剩下的密封件推入到位(图5),在6点和12点钟的位置同时结束。 对于直径≥1200毫米(47英寸)的轴,最好先将密封件固定在12点、3点、6点和9点的位置,然后再定位密封件的剩余部分。
使用一小块木头将密封件推进座孔内直到它接触到座孔肩部(图6)。
检查密封件情况,尤其是接头处,以确保密封件已正确就位。
在座孔表面安装盖板。 将螺栓均匀拧紧,直到端盖紧靠着座孔表面(图7图8)。 更多详情,请参见章节盖板
SKF logo