密封唇设计

密封唇的形状和设计所依据的是研发活动中获得的知识以及SKF在与用户密切合作中获得的广泛实践经验。 唇口到端面的距离、腰部截面的强度、唇的角度(图1)和弹簧的拉力都达到平衡,使紧箍弹簧施加的压力为密封唇和接触面之间提供良好的密封性能。
SKF径向轴密封件的密封唇备有多种不同材料,并有两种不同的主要设计。 详情请参阅密封唇材料一节。 两种主要密封唇设计的不同之处在于密封唇边的设计。 “传统的”密封唇(图2)带有一个直边,而SKF WAVE唇(图3)带有泵油特征,使密封唇与接触表面间形成正弦路径。
SKF WAVE密封件代表了径向轴密封件最重要的发展之一。 密封唇制成特定的形状,与接触面间发生相对移动,因此产生泵油特性。 SKF WAVE密封件适合双向旋转。 这些密封件将润滑剂泵回轴承并排出污染物。 密封唇的正弦形状显著延长了接触面上的轨迹(图4),同时降低了密封唇与接触面间的接触压力。
因此,SKF WAVE密封件比传统密封唇产生的摩擦低20%(图表1),导致温度降低30%(图表2)。 密封唇摩擦的减少以及正弦路径有助于防止在接触面上形成深的轨迹,使用寿命大幅增长。 SKF WAVE密封件推荐用于对机器和设备的运行可靠性和使用寿命都有很高要求的场合。
带弹簧密封唇的SKF传统密封件能满足一般需求,因为即使在不利的运行条件下,密封唇仍能提供有效的密封。 为了增强密封性能,一些SKF径向轴密封件的密封唇上设计有泵油功能的回油线。 这些回油线从空气侧看,或右旋用于轴的顺时针旋转;或左旋用于轴的逆时针旋转。 回油线对密封能力的提高程度取决于螺旋线的形状、圆周速度、压力状况和密封介质。 详情请参阅润滑油的保持一节。
SKF logo