CRS1、CRSH1、CRSA1和CRSHA1密封件

CRS1
CRS1(图1)、CRSH1(图2)、CRSA1(图3)和CRSHA1(图4)密封件的设计带有金属外壳和常规的紧箍弹簧密封唇。 其中一些的外径涂有密封剂,以补偿油封座孔内的瑕疵。







CRS1: 密封件由单个钢骨架、常规密封唇和碳钢紧箍弹簧组成。
CRSA1: 密封件由单个钢骨架、常规密封唇、碳钢紧箍弹簧和辅助密封唇组成。
CRSH1: 密封件由两个钢骨架、常规密封唇和碳钢紧箍弹簧组成。
CRSHA1: 密封件由两个钢骨架、常规密封唇、碳钢紧箍弹簧和辅助密封唇组成。
CRS密封件配备一般应用场合的丁腈橡胶密封唇和氟橡胶密封唇,以适应更高的温度和提供更强的抗化学性能。
允许的工作条件可在密封件选择表中查到。
SKF logo