CRW1、CRWA1、CRWH1和CRWHA1密封件

CRW1 金属外壳轴密封件
CRW1(图1)、CRWH1(图2)、CRWA1(图3)和CRWHA1(图4)径向轴密封件是带有SKF WAVE唇设计的低摩擦密封件,产生的热量更少。 详情请参阅密封唇设计一节。 这些密封件有金属外径,安装简便,且与座孔有牢固而精确的配合。






该密封件外径上涂有SKF Bore Tite 涂层,这是一种非硬化、水基丙烯酸密封剂,有助于填满密封件座孔中的小瑕疵。
他们主要被设计用于保持润滑剂,但同时适用于阻挡外部污染物,尤其是CRWA1和CRWHA1密封件装有副唇。
CRW1: 密封件由单个钢骨架、SKF WAVE唇和碳钢紧箍弹簧组成。
CRWH1: 密封件由两个钢骨架、SKF WAVE唇和碳钢紧箍弹簧组成。
CRWA1: 密封件由单个钢骨架、SKF WAVE唇、碳钢紧箍弹簧和辅助性非接触唇组成。
CRWHA1: 密封件由两个钢骨架、SKF WAVE唇、碳钢紧箍弹簧和辅助性非接触唇组成。
所有这些密封件配有丁腈橡胶密封唇或SKF研发的氟橡胶密封唇SKF Duralife。 其他材料也可按要求供货。
允许的工作条件可在密封件选择表中查到。
SKF logo