CRW5和CRWA5密封件

CRW5 金属外壳轴密封件
CRW5(图1)和CRWA5(图2)密封件能承受中度压差。 这些密封件有SKF WAVE唇以减少热量产出,有金属外径以方便安装,且与座孔有牢固而精确的配合。 详情请参阅密封唇设计一节。 其中大多数的外径上有SKF Bore Tite涂层。 CRWA5密封件带有副唇,具有附加的排污能力。 密封件的低压侧必须使用挡肩或止推环,以防止其被挤出座孔。
CRW5: 密封件由单个钢骨架、SKF WAVE唇和碳钢紧箍弹簧组成。
CRWA5: 密封件由单个钢骨架、SKF WAVE唇、碳钢紧箍弹簧和辅助性接触唇组成。
CRW5和CRWA5密封件备有英制尺寸,配备丁腈橡胶密封唇或SKF氟橡胶密封唇SKF Duralife。 其他材料也可按要求供货。
允许的工作条件可在密封件选择表中查到。
SKF logo