HDW1密封件

HDW1(图1)密封件是重型SKF WAVE唇密封件,适用于脂润滑或油润滑应用场合。 该密封件标准配备重型密封件本体、外径涂覆SKF Bore Tite涂层、丁腈橡胶SKF WAVE唇和碳钢紧箍弹簧。
坚硬的密封件本体可承受运行的动压高达0.24 Mpa(35 psi)、静压达0.34 Mpa(50 psi),同时能在轴径小于203 mm(8 in.)时承受的轴速高达25m/s(4900 ft/min)。
HDW1密封件备有英制尺寸。
SKF logo